HOME 产品信息 产品列表 储气罐 产品详情 增压器 储气罐 型号 AT2 是可直接连接到空气增压器ABP2-HP1系列上使用的储气罐,可紧凑安装。 行业 添加到收藏夹 资料⁄下载样本PDF安全注意事项操作说明书2D CAD3D CADCKD plus 仅限会员 相关产品 产品特点 衍生系列 【紧凑】可直接连接到空气增压器ABP2-HP1上使用。可紧凑安装。【5L,10L】备有内部容积5L、10L的2种尺寸。 型号 名称 内部容积(L)配管口径(Rc) 备注 AT2-05S储气罐53/8AT2-10S储气罐103/8 回到产品一览 搜索条件 型号 商品类别 所有 特定用途 所有 行业 所有 仅显示新产品 仅显示销售中止产品品 再次搜索