产品详情
增压器
空气增压器
- 型号
- ABP2-HP1
无需电源即可产生一次侧压力2倍的高压空气。
仅需在现有压缩空气设备的所需位置进行增压,有助于工厂节能采用长寿命元件,降低了工厂的总成本。
- 行业
【长寿命】
优化气缸部密封件部的设计,阀采用长寿命4G系列,实现了以往2倍以上的耐久性。
【高可靠性】
采用本公司以往产品ABP-12的独特技术,实现了稳定运转。
【低噪音】
通过无金属冲击部,与本公司以往产品相比,实现了10dB。
※取决于本公司测量条件。
【安装方向自由】
可使用支撑件根据布局进行安装。配管的伸出也可从3个方向中选择。
【储气罐】
可紧凑地安装到储气罐上。
储气罐可从5L、10L两种规格中选择。
型号 | 名称 | 配管口径(Rc) | 备注 |
---|---|---|---|
ABP2-02-HP1 | 空气增压器 | 1/4(下面,背面1/8) |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品