产品详情
带线性导轨气缸
高耐久性元件 HP系列(耐环境) 线性滑台气缸
- 型号
- LCR-G-HP1
高耐久性元件HP系列
彻底轻量化,设计自由度高的左右对称构造。高刚性带线性导轨气缸。
G-HP1:耐环境气缸。在气缸部及导轨部搭载耐粉尘结构,在粉尘环境下的耐久性大幅提高。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_16588_q2cG_large.png)
【在恶劣环境下使用寿命也长】
在防尘环境中,可实现比以往4倍以上,500万次以上的耐久性。
(根据我们指定的条件)
![](../../src/features_img/features_img_17783_wayX_fg.jpg)
【气缸部】
通过刮板和润滑纤维,防止粉尘侵入和提高润滑性。
![](../../src/features_img/features_img_17750_bkpw_fg.jpg)
【导向部】
新增密封结构和润滑机构,提高了导轨耐久性。
![](../../src/features_img/features_img_16531_6oh2_fg.jpg)
【在恶劣环境下也稳定运行】
实施了再现粉尘环境的测试。经过严格的测试,证明了其耐久性。
![](../../src/features_img/features_img_15770_eXfU_fg.jpg)
型号 | 名称 | 缸径 | 行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|
LCR-G-HP1 | 双作用、高耐久 耐环境(高耐久性元件) | φ6~φ25 | 10~150 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品