产品详情
FANUC Robot CRX系列对应夹爪 紧凑型
FANUC Robot CRX系列对应夹爪 紧凑型
- 型号
- RLSH-FN
不会对机器人轨道造成妨碍的紧凑型。
行程:18mm
固定力:42N
重量:0.8kg
FANUC Robot CRX系列对应夹爪是发那科公司的协作机器人对应的空压式夹爪。通过使用通用的法兰可轻松安装,并通过手动旋转夹环,无需工具便可更换夹爪。另外,根据使用专用软件“Pneumatic Gripper”、大幅度缩短了示教时间。
搭载无边缘树脂盖及360°可视LED指示灯,安全性高,支持所有客户引进协作机器人。
【软件的安装】
从CKD的网站下载FANUC Robot CRX系列专用Plug & Play软件包,按照说明书指示安装文件。
此时,需要输入购买产品附带的使用说明书的最后一页所记载的软件解冻用密码。
注意:CKD主页上的使用说明书中没有记载软件解冻用密码。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

【只需2分钟即可安装至机器人上】
1. 在机器人上安装专用法兰。
2. 旋转夹环安装夹爪。
3. 连接配线连接器。
以上,安装完成!

【无需工具便可更换抓手】
通过采取全系列通用的机器人法兰,只需更换夹爪即可完成工序替换。
无需工具便可更换夹爪,设计简单,只需手动旋转夹环。
【示教时间为1/10】
FANUC Robot CRX系列对应
插件软件“CKD Pneumatic Gripper”通过简单的设定步骤和直观的操作实现示教时间可大幅减少。

【高安全性支持协同工作】
由于搭载无边缘树脂盖及360°可视LED指示灯,从而提高安全性。

【为空气系统提供全面支持】
方向控制阀套装进行选项设置。
此外,CKD还提供了夹爪驱动所需的各种空气设备。

| 型号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|
| RLSH-FN | 双作用 |
- 搜索条件
- 型号
- RLSH
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品