产品详情
空气用压力传感器
多功能显示器
- 型号
- MD
【多功能显示器】
适用于任何传感器、流量及压力均可显示、可同时确认显示值和设定值的双画面显示器。
具有可通过3色显示设定的多种单位,可任意更改。
ℓ/min、mℓ/min、m3/min、kPa、MPa

【配备开关输出2点+模拟输出1点】
将与传感器输入信号成正比的模拟输出信号传输至PLC等。
开关输出:PNP/NPN
模拟输出:电压(1~5V)、电流(4~20mA)

【定标功能】
可将传感器输入换算为任意数值。
还可切换小数点位置。

【锁定功能】
带锁定功能,可防止误按键等导致的误操作。
【节能模式功能】
除设定时外均关闭显示器,可省电。
| 型号 | 名称 | 适用传感器 | 备注 |
|---|---|---|---|
| MD-※A | - | FSM-V, PPE, PPD3-A | |
| MD-※B | - | WFK3000 | |
| MD-※C | - | WFK5000, WFK6000, WFK7000, WFC |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 传感器
- 空气用压力传感器
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品