产品详情

空气用压力传感器

多功能显示器

型号
MD

是将1-5V的模拟信号转换为数值显示的双画面3色显示□30mm显示器。
可进行丰富的单位显示,最适合压力传感器、流量传感器的监视。

行业
  • 产品特点
  • 衍生系列

【多功能显示器】
适用于任何传感器、流量及压力均可显示、可同时确认显示值和设定值的双画面显示器。
具有可通过3色显示设定的多种单位,可任意更改。
ℓ/min、mℓ/min、m3/min、kPa、MPa

【配备开关输出2点+模拟输出1点】
将与传感器输入信号成正比的模拟输出信号传输至PLC等。
开关输出:PNP/NPN
模拟输出:电压(1~5V)、电流(4~20mA)

【定标功能】
可将传感器输入换算为任意数值。
还可切换小数点位置。

【锁定功能】
带锁定功能,可防止误按键等导致的误操作。

【节能模式功能】
除设定时外均关闭显示器,可省电。

型号 名称 适用传感器 备注
MD-※A-FSM-V, PPE, PPD3-A
MD-※B-WFK3000
MD-※C-WFK5000, WFK6000, WFK7000, WFC

回到产品一览