产品详情
带线性导轨气缸
高耐久性元件HP系列 线性滑台气缸
- 型号
- LCG-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
装载了注重高精度、高刚性的宽幅导轨。设计自由度高的左右对称构造。选择项产品种类丰富的带线性导轨气缸。
HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。
- 行业

【优化滑动部】
采用特殊配合的耐磨密封圈,高频润滑脂,通过优化密封性能,实现了稳定工作和长寿命。

【长寿命】
通过优化滑动部,可实现比以往4倍以上,2000万次以上的耐久性。

【稳定运行】
通过优化滑动部的结构,即使重复操作,启动压力也保持恒定。
由于启动压力是恒定的,因此操作时间也是恒定的。
有助于无骤停稳定运行。

【与标准产品同一尺寸】
尺寸与标准产品线性滑台气缸LCG系列相同,可以在不改变设计或修改设备的情况下更换。
| 型号 | 名称 | 缸径 | 行程 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| LCG-HP1 | 双作用、高耐久 长寿命(高耐久性元件) | φ6~φ25 | 10~150 | |
| LCG-P4※-HP1 | 双作用、高耐久、二次电池制造工序用(高耐久性元件) | φ6~φ25 | 10~150 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品