产品详情
生命科学元件
气控式精密管夹阀
- 型号
- HYA
应用了气动技术的精密管夹阀。
最适用于药品制造的单活塞式工序等要求无菌性的环境。
由于无线圈,也不会因通电而发热,因此可避免对控制流体及周围环境的热影响。
- 行业
- 填充
- 培养
- 分装
- 生化分析设备
- 内窥镜相关装置
- 理化分析设备

【生物医药制造工序专用】
采用气控方式,不会发热,结构简单。
最适用于单活塞用途。

【维护简单】
凹槽部位带气管支架功能、
可轻松拆装气管。

【适用于各种气管】
通过空压驱动,实现高密封负荷。
可对应各种气管。

【支持各种工序】
也可用于食品填充、农业领域。

| 型号 | 名称 | 适用气管外径 | 备注 |
|---|---|---|---|
| HYA-※1 | 气控式管夹阀 | φ3〜φ6 | |
| HYA-※2 | 气控式管夹阀 | φ6〜φ10 | |
| HYA-※3 | 气控式管夹阀 | φ10〜φ15 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品