产品详情
软件
图像处理视觉编程工具
- 型号
- Facilea(AES)
NEW
「所有人都可通过视觉编程方式组合块」以简单概念的概念,不再使用专业语言(C语言、JAVA)来编写程序。
- 行业
- 夹紧
- 定位
- 组装
- 移载
- 检查
- 特殊用途、搬送
【谁都可以】
所有人都采用及时可视化编程,即使专业知识是无,也可以直观地进行编程。
【组合自由】
通过组合自由程序块处理各种图像处理场景。
【多台连接】
多个摄像头可连接。
可创建多达100个程序流。
【自动连接】
简单自动化集成轻松设定即可与外部系统连接,如PLC、机器人执行器等。
型号 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
AES-FACILEA-1 | 图像处理视觉编程工具 本体 | |
AES-FACILEA-2 | 图像处理视觉编程工具 更新许可证 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 机床
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品