产品详情
专用流体用电磁阀
压缩空气用薄型先导式 2通电磁阀
- 型号
- SP
采用CKD独自开发的“旋转流路构造(已获得专利)”,虽为薄型,却能以低压流动大流量的阀。
在节能、小型化进程中也可以确保流量。另外,小型化发展的医疗市场中,在便携式装置方面拥有良好成绩,并且在医疗市场以外的用途也会扩大。
- 行业
- 氧气浓缩器

【薄型、轻量、省空间化】
可节省空间,进行多种布局。

【低压大流量】
即使在低压下也可获得所需的大流量。

【对应集成阀】
根据装置空间,可对应各种产品种类(特注)。
可以有效利用装置内侧面的间隙以及上、下面的间隙进行布局。
| 型号 | 名称 | 备注 |
|---|
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 医疗、分析
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品