产品详情
空气用压力传感器
数字压力传感器
- 型号
- PPX
是□30mm的小型双画面、3色显示压力传感器。
具备可同时确认压力的〔当前值〕和〔设定值〕的双画面显示、3色显示、设定内容复制功能、3种模式设定等使用便捷性和高功能的数字显示式压力传感器。
通过IO-Link的对应有助于设备的IoT化。
- 行业
- 半导体制造工序(后工序)

【通过双画面显示直接设定】
将当前压力显示在主画面,设定压力显示在辅画面中。
可以一边浏览当前压力,一边在辅画面中变更设定压力。

【通过IO-Link实现工厂全自动化】
通过IO-Link的对应,可传输参数和事件数据,可进行预知保养。
最适合于压力可视化及集中管理。

【低功耗】
与以往产品相比,平时可降低14%的电量。
若使用节能模式,耗电量最多可减少50%。

【复制功能】
使用多个时设定1个主机,剩余的通过复制功能复制。
可减少工时、防止设定错误。

【接气部位禁油型】
最适合于半导体、医疗等厌润滑油的用途。
| 型号 | 名称 | 压力范围(MPa) | 配管口径(R,NPT,G) | 模拟输出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| PPX-R01 | 低压用 | -0.1~0.1 | 1/8, (M5) | - | |
| PPX-R10 | 高压用 | -0.1~1.0 | 1/8, (M5) | ||
| PPX-R01※H | 低压用(高功能型) | -0.1~0.1 | 1/8, (M5) | 4-20mA/1-5V | |
| PPX-R10※H | 高压用(高功能型) | -0.1~1.0 | 1/8, (M5) | 4-20mA/1-5V | |
| PPX-※P12 | 禁油型 | -0.1~0.1, -0.1~1.0 | R1/8, (M5) | 4-20mA/1-5V |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品