产品详情

TECHMAN,OMRON ROBOTS认证夹爪

TECHMAN,OMRON ROBOTS 认证夹爪 紧凑型

型号
RLSH-TM

NEW

不会对机器人轨道造成妨碍的紧凑型。

行程:18mm
固定力:42N
重量:1kg TECHMAN,OMRON ROBOTS 认证夹爪是面向TECHMAN ROBOT公司,OMRON 公司的协作机器人定制的空压式夹爪。通过使用通用的法兰可轻松安装,并通过手动旋转夹环,无需工具便可更换夹爪。另外,根据使用专用软件“Pneumatic Gripper”、大幅度缩短了示教时间。
搭载无边缘树脂盖及360°可视LED指示灯,安全性高,支持所有客户引进协作机器人。
【软件的安装】
TECHMAN ROBOT INC.制机器人用户:从CKD公司网站下载,欧姆龙株式会社制机器人用户 : 从欧姆龙公司网站下载Plug & Play软件包。

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

操作说明书

软件

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【只需5分钟即可安装至机器人上】
1. 在机器人上安装专用法兰。
2. 旋转夹环安装夹爪。
3. 连接配线连接器。
以上,安装完成!

【无需工具便可更换抓手】
通过采取全系列通用的机器人法兰,只需更换夹爪即可完成工序替换。
无需工具便可更换夹爪,设计简单,只需手动旋转夹环。

【缩短示教时间】
使用专用软件“Pneumatic Gripper”,
可任意设定一个节点的数字I/O、夹爪开闭的超时时间、夹爪开闭后的待机时间。

【高安全性支持协同工作】
由于搭载无边缘树脂盖及360°可视LED指示灯,从而提高安全性。

【为空气系统提供全面支持】
方向控制阀套装进行选项设置。
此外,CKD还提供了夹爪驱动所需的各种空气设备。

型号 名称 备注
RLSH-TM双作用

回到产品一览