产品详情

防爆型3・5通电磁阀

二次电池制造工序用P4※系列 本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:中国、韩国、国际】

型号
4GD※※0EX-P4・4GE※※0EX-P4

二次电池制造工序用P4※系列

防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 (CCC) ※2020年10月追加
20-KA4B0-0766(KCs)※2021年1月追加

第一类危险源(一类场所)和第二类危险源(二类场所)可使用的本安防爆型电磁阀。防爆电磁阀对应4个尺寸的丰富的流量变化。包括最小阀宽度10mm。适用于控制化学药品以及药液的医药品以及二次电池制造装置。有助于节省气控阀操作用电磁阀的空间。
【适合气缸缸径:~Φ160】

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

行业
  • 半自动设备
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 填充
  • 分装
  • 生化分析设备

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【对应二次电池】
流路部以及滑动部限制使用铜,锌,镍系材料,电解镀镍。
接头材质:SUS

【NEPSI、IECEx认证产品】
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 (CCC) ※2020年10月追加
20-KA4B0-0766(KCs)※2021年1月追加

可使用于氢气,乙炔和城市燃气环境中。

【省空间、轻量】
实现防爆最小规格阀宽10mm。
单体之外,还对应集成阀,最适合狭窄防爆区域的使用。

【高耐久5000万次以上】
由于密封性能的最优化,滑动密封圈的特殊表面处理,实现耐久次数5000万次以上。防止骤停,有助于设备的稳定运行。

【广泛的产品系列阵容】
阀宽10mm,16mm,20mm,24mm的4个尺寸。
对应丰富的流量范围。

型号 名称 配管口位置配管口径 备注
3GD※※0EX-P43通单体阀(二次电池制造工序用)直接配管快插接头Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10,Φ12, M5, Rc1/8, 1/4, 3/8
4GD※※0EX-P45通单体阀(二次电池制造工序用)直接配管快插接头Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10,Φ12, M5, Rc1/8, 1/4,3/8
3GE※※0EX-P43通单体阀(二次电池制造工序用)基础配管Rc1/8, 1/4,3/8,1/2
4GE※※0EX-P45通单体阀(二次电池制造工序用)基础配管Rc1/8, 1/4,3/8,1/2
M3/M4GD※※0EX-P4个别配线集成阀(二次电池制造工序用)直接配管快插接头Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4,3/8
M3/M4GE※※0EX-P4个别配线集成阀(二次电池制造工序用)基础配管快插接头Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4,3/8,1/2
D5048S防爆隔热层(本安防爆结构)(二次电池制造工序用)
EXDO绝缘型安全栅(本安防爆结构) ※仅NEPSI、CCC

回到产品一览