产品详情
防爆型3・5通电磁阀
二次电池制造工序用P4※系列 本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:日本】【限定日本销售】
- 型号
- 4GD※※0EJ-P4・4GE※※0EJ-P4
二次电池制造工序用P4※系列
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:DEK19.0049(JPEx)
第一类危险源(一类场所)和第二类危险源(二类场所)可使用的本安防爆型电磁阀。防爆电磁阀对应4个尺寸的丰富的流量变化,包括最小阀宽度4mm。
适用于控制化学药品以及药液的医药品,二次电池制造装置。有助于节省气控阀操作用电磁阀的空间。
【适合气缸缸径:~Φ160】
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业
- 半自动设备
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 填充
- 分装
- 生化分析设备
【动作指示器】
通过仅以空气压力动作的指示器显示加压状态。有助于提高电磁阀的维护性。
※2021年8月选择项追加
【日本防爆认证产品】
认证号:DEK19.0049
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
可使用于氢气,乙炔和城市燃气环境中。
【省空间、轻量】
实现防爆最小规格阀宽10mm。
单体之外,还对应集成阀,最适合狭窄防爆区域的使用。
【广泛的产品系列阵容】
阀宽10mm,16mm,20mm,24mm的4个尺寸。
对应丰富的流量范围。
【高耐久5000万次以上】
由于密封性能的最优化,滑动密封圈的特殊表面处理,实现耐久次数5000万次以上。防止骤停,有助于设备的稳定运行。
【保护等级IP67】
根据采用M8插头,实现IP67。
输出电缆可选择直型或L型。
型号 | 名称 | 配管口位置 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
3GD※※0EJ-P4 | 3通单体阀【限定日本销售】(二次电池制造工序用) | 直接配管 | 快插接头Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10,Φ12, M5, Rc1/8, 1/4, 3/8 | |
4GD※※0EJ-P4 | 5通单体阀【限定日本销售】(二次电池制造工序用) | 直接配管 | 快插接头Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10,Φ12, M5, Rc1/8, 1/4, 3/8 | |
3GE※※0EJ-P4 | 3通单体阀【限定日本销售】(二次电池制造工序用) | 基础配管 | Rc1/8, 1/4,3/8,1/2 | |
4GE※※0EJ-P4 | 5通单体阀【限定日本销售】(二次电池制造工序用) | 基础配管 | Rc1/8, 1/4,3/8,1/2 | |
M3/M4GD※※0EJ-P4 | 个别配线集成阀【限定日本销售】(二次电池制造工序用) | 直接配管 | 快插接头Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4,3/8 | |
M3/M4GE※※0EJ-P4 | 个别配线集成阀【限定日本销售】(二次电池制造工序用) | 基础配管 | 快插接头Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4,3/8,1/2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品