产品详情
控制器
控制器
- 型号
- ECG
NEW
在现有的控制器ECR系列中,以得到好评的功能为基础,进一步实现了小型化。操作感保持不变,安装空间为以往的38%,节省了空间。扩充了网络,还对应了需求多的EtherNet/IP。扩充了利用1个控制器对应多个机种、规格,并以新感觉功能操作的执行器。有助于减少库存。
- 行业
- 组装
- 检查
- 安全
【简单管理控制器的库存】
使用机会提高的电动机器。大幅减少持续增加的控制器库存。
●实现了□20~□35、□35~□56用控制器的通用化
【简单设计控制盘】
更小型且可以相邻设置,有助于控制盘的省空间化。
●控制器上下部有设置散热孔
●可相邻安装,因此设置空间下降62%
【简单设定 S-Tools】
S-Tools继承了大获好评的ABSODEX专用软件AX-Tools的操作感。
控制器ECR系列和双卡爪夹持器FFLD系列都可以使用通用软件进行操作。
●可从HP免费下载
●对应 USB mini-B
●大量使用图标和动画,可进行直观操作
型号 | 名称 | 接口规格 | 备注 |
---|---|---|---|
ECG-ANNN30-NP | 控制器 | PIO | 对应电动执行器EJSG、EBS-G、EBR-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTL系列 |
ECG-ANNN30-LK | 控制器 | IO-Link | 对应电动执行器EJSG、EBS-G、EBR-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTL系列 |
ECG-ANNN30-CL | 控制器 | CC-Link | 对应电动执行器EJSG、EBS-G、EBR-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTL系列 |
ECG-ANNN30-EC | 控制器 | EtherCAT | 对应电动执行器EJSG、EBS-G、EBR-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTL系列 |
ECG-ANNN30-EN | 控制器 | EtherNet/IP | 对应电动执行器EJSG、EBS-G、EBR-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTL系列 |
ECG-BNNN30-NP | 控制器 | PIO | 对应电动执行器FLSH-G、FLCR-G、FGRC-G、GCKW系列 |
ECG-BNNN30-LK | 控制器 | IO-Link | 对应电动执行器FLSH-G、FLCR-G、FGRC-G、GCKW系列 |
ECG-BNNN30-CL | 控制器 | CC-Link | 对应电动执行器FLSH-G、FLCR-G、FGRC-G、GCKW系列 |
ECG-BNNN30-EC | 控制器 | EtherCAT | 对应电动执行器FLSH-G、FLCR-G、FGRC-G、GCKW系列 |
ECG-BNNN30-EN | 控制器 | EtherNet/IP | 对应电动执行器FLSH-G、FLCR-G、FGRC-G、GCKW系列 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品