产品详情

步进马达驱动

控制器

型号
ECG

NEW

在控制器ECR系列中获得好评的功能基础上更加小型化了。 设置空间比以往减少了36%,有助于控制盘的省空间。功能方面更优化的新控制器。

行业
  • 组装
  • 检查

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

操作说明书

软件

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【简单管理控制器的库存】
使用机会提高的电动机器。大幅减少持续增加的控制器库存。
●实现□35~□56用控制器的通用化,将库存减少到1/3。

【简单设计控制盘】
更小型且可以相邻设置,有助于控制盘的省空间化。
●控制器上下部有设置散热孔。
●可相邻安装,因此设置空间下降64% 。

【简单设定 S-Tools】
S-Tools继承了大获好评的ABSODEX专用软件AX-Tools的操作感。控制器ECR系列和双卡爪夹持器FFLD系列都可以使用通用软件进行操作。
●可从HP免费下载
●对应 USB mini-B
●大量使用图标和动画,可进行直观操作

型号 名称 接口规格备注 备注
ECG-ANNN30-NP控制器PIOEBS-G, EBR-G対応
ECG-ANNN30-CL控制器CC-LinkEBS-G, EBR-G対応

回到产品一览