产品详情
生命科学元件
比例电磁阀
- 型号
- A2-6500
与操作电流值成正比,通过无阶段控制气体流量,可以进行“多阶段流体控制”和“适量控制”。
在人工呼吸器等的空气和氧气的比例控制中起到作用。
- 行业
- 氧气浓缩器
- 牙科医疗设备
- 呼吸器/麻醉器
【紧凑】
设计紧凑,最适用于装置搭载。
【简单控制流量】
以往通过多个系统构成的多段流量控制,通过一个系统就可以实现。
型号 | 名称 | 节流孔径(mm) | 备注 |
---|---|---|---|
A2-6501 | 比例电磁阀 | 1.6 | |
A2-6502 | 比例电磁阀 | 2.3 | |
A2-6503 | 比例电磁阀 | 3.2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品