产品详情
卡盘
带橡胶盖强力卡盘
- 型号
- CKLG2
NEW
三方爪卡盘的基本模型中增加了带橡胶盖。保持薄型、轻量紧凑、高夹持力的特征,并防止切屑和水滴的侵入,提高了耐环境性。
【缸径】Φ20~Φ100
【动作行程】5~23mm
【夹持力】28~780
- 行业
- 耐环境
- 冷却水
- 移载
- 检查
- 夹具关联
- 特殊用途、搬送
![](../../src/product_img/product_img_15274_Yfhd_large.jpg)
【提高耐环境性】
搭载橡胶盖,提高防尘、防滴性。
【高夹持力、高精度】
采用直接驱动方式,实现高夹持力、高精度。
【高刚性】
导轨更长,刚性提高。
【开闭确认传感器】
可安装2处无触点开关。传感器安装槽为2个方向(4根)。
型号 | 名称 | 缸径 | 行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|
CKLG2 | 双作用 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 5~23mm | |
CKLG2-※-O | 单作用型(常开) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 5~23mm | |
CKLG2-※-C | 单作用型(常开) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 5~23mm |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品