产品详情

夹爪夹持型

电动执行器 双卡爪夹持型

型号
FFLD

【NEW】追加高速型
最适用于机械手前端的长行程和薄型电动卡爪。
可任意设定夹持位置,因此无需变更工具即可夹持宽范围尺寸的多品种工件。
此外,由于纤薄设计,也最适用于机械手。
内置控制器,可有效节省电缆,无断线。

行程:100mm(单侧50mm)、140mm(单侧70mm)、160(单侧80)
最大夹持力:500N(单侧)
最大动作速度:30mm/s(单侧)
重量:1.2~2.5kg

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查

添加到收藏夹

  • 产品特点
  • 衍生系列

【高速开闭】
卡爪的开闭速度提高到最高30mm/s。
可降低装置的循环时间。

【长行程&高刚性】
以业界最长级别的行程,可对应多种品种工件。
无需工具变更,缩短调整时间,有助于降低工具成本。

【小型化机器人本体】
以业界最高级别的薄型尺寸,可降低基轴负荷及惯性力矩,有助于实现机械人的小型化。

【省空间、省配线】
IO-Link规格的动力、控制的配线在1个电缆上完结。
控制器内置于执行器中,可节省控制盘的空间。
最适用于安装在机器人或正交执行器前端。

型号 名称 最大夹持力最大动作速度行程 备注
FFLD-0850NCN30-LKSR00双卡爪夹持型80N (单侧)10mm/s(单侧)100mm (单侧:70mm)
FFLD-3070NCN30-LKSR00双卡爪夹持型300N (单侧)10mm/s(单侧)140mm (单侧:70mm)
FFLD-5080NCN30-LKSR00双卡爪夹持型500N (单侧)10mm/s(单侧)160mm (单侧:80mm)
FFLD-04H50NCN30-LKSR00双卡爪夹持型40N10mm/s (单侧)30mm/s (单侧)100mm (单侧 : 50mm)
FFLD-12H70NCN30-LKSR00双卡爪夹持型120N (单侧)30mm/s (单侧)140mm (单侧 : 70mm)
FFLD-30H70NCN30-LKSR00双卡爪夹持型300N (单侧)30mm/s (单侧)140mm (单侧 : 70mm)
FFLD-50H80NCN30-LKSR00双卡爪夹持型500N (单侧)30mm/s (单侧)160mm (单侧 : 80mm)

回到产品一览