产品详情
夹爪夹持型
电动执行器 双卡爪夹持型
- 型号
- FFLD
NEW
【NEW】追加高速型
最适用于机械手前端的长行程和薄型电动卡爪。
可任意设定夹持位置,因此无需变更工具即可夹持宽范围尺寸的多品种工件。
此外,由于纤薄设计,也最适用于机械手。
内置控制器,可有效节省电缆,无断线。
行程:100mm(单侧50mm)、140mm(单侧70mm)、160(单侧80)
最大夹持力:500N(单侧)
最大动作速度:30mm/s(单侧)
重量:1.2~2.5kg
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查
![](../../src/product_img/product_img_15019_5KpY_large.jpg)
【高速开闭】
卡爪的开闭速度提高到最高30mm/s。
可降低装置的循环时间。
![](../../src/features_img/features_img_19010_yiU9_fg.jpg)
【长行程&高刚性】
以业界最长级别的行程,可对应多种品种工件。
无需工具变更,缩短调整时间,有助于降低工具成本。
![](../../src/features_img/features_img_16469_MCtz_fg.png)
【小型化机器人本体】
以业界最高级别的薄型尺寸,可降低基轴负荷及惯性力矩,有助于实现机械人的小型化。
![](../../src/features_img/features_img_16471_Pece_fg.png)
【省空间、省配线】
IO-Link规格的动力、控制的配线在1个电缆上完结。
控制器内置于执行器中,可节省控制盘的空间。
最适用于安装在机器人或正交执行器前端。
![](../../src/features_img/features_img_16473_eVSC_fg.png)
型号 | 名称 | 最大夹持力 | 最大动作速度 | 行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
FFLD-0850NCN30-LKSR00 | 双卡爪夹持型 | 80N (单侧) | 10mm/s(单侧) | 100mm (单侧:70mm) | |
FFLD-3070NCN30-LKSR00 | 双卡爪夹持型 | 300N (单侧) | 10mm/s(单侧) | 140mm (单侧:70mm) | |
FFLD-5080NCN30-LKSR00 | 双卡爪夹持型 | 500N (单侧) | 10mm/s(单侧) | 160mm (单侧:80mm) | |
FFLD-04H50NCN30-LKSR00 | 双卡爪夹持型 | 40N10mm/s (单侧) | 30mm/s (单侧) | 100mm (单侧 : 50mm) | |
FFLD-12H70NCN30-LKSR00 | 双卡爪夹持型 | 120N (单侧) | 30mm/s (单侧) | 140mm (单侧 : 70mm) | |
FFLD-30H70NCN30-LKSR00 | 双卡爪夹持型 | 300N (单侧) | 30mm/s (单侧) | 140mm (单侧 : 70mm) | |
FFLD-50H80NCN30-LKSR00 | 双卡爪夹持型 | 500N (单侧) | 30mm/s (单侧) | 160mm (单侧 : 80mm) |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品