产品详情
空气用压力传感器
空气用机械式压力开关
- 型号
- APE・APS
机械式压力开关中新增了模块型、单体规格产品。
- 行业
【机械式压力开关】(APE系统)
重复精度:±0.02MPa以内
设定压力:0.1~0.8MPa
【机械式小型压力开关】(APS-W系列)
支持各种通用安装的单体规格产品。
型号 | 名称 | 最高使用压力(MPa) | 设定压力(MPa) | 备注 |
---|---|---|---|---|
APE | - | 1.0 | 0.1~0.8 | |
APS-W | 小型 | 1.0 | 0.1~0.6 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品