产品详情
Universal Robots 认证夹爪
Universal Robots认证夹爪 紧凑型
- 型号
- RLSH-UR
不会对机器人轨道造成妨碍的紧凑型。
行程:18mm
固定力:42N
重量:0.8kg
官方认证夹爪是面向Universal Robots公司的协作机器人定制的空压式夹爪。通过使用通用的法兰可轻松安装,并通过手动旋转夹环,无需工具便可更换夹爪。另外,根据使用UR认证的专用软件,大幅度缩短了示教时间。
搭载无边缘树脂盖及360°可视LED指示灯,安全性高,支持所有客户引进协作机器人。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

【只需2分钟即可安装至机器人上】
1. 在机器人上安装专用法兰。
2. 旋转夹环安装夹爪。
3. 连接配线连接器。
以上,安装完成!

【无需工具便可更换抓手】
通过采取全系列通用的机器人法兰,只需更换夹爪即可完成工序替换。
无需工具便可更换夹爪,设计简单,只需手动旋转夹环。
【示教时间变为1/10】
使用Universal Robots认证的专用软件“CKD Pneumatic Gripper”,可通过简单的设置步骤与直观的操作大幅缩短示教时间。(产品中附带保存了软件的U盘)

【高安全性支持协同工作】
由于搭载无边缘树脂盖及360°可视LED指示灯,从而提高安全性。

【为空气系统提供全面支持】
方向控制阀套装进行选项设置。
此外,CKD还提供了夹爪驱动所需的各种空气设备。

| 型号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|
| RLSH | 双作用 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 卡爪、卡盘
- Universal Robots 认证夹爪
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品