产品详情
空气用压力传感器
模块型SELEX F.R.L 减压阀安装专用 数字压力传感器
- 型号
- PPR
【双画面显示提高了可视性】
通过双画面显示,可同时确认显示值和定值。
可通过主显示器确认显示值(当前值),通过辅显示器确认设定值。

【显示器3色显示】
在显示器中3色(红,绿,橙)显示显示值和设定值。
主显示器与输出的ON/OFF联动,按绿色/红色进行变化。

【使用专用适配器的紧凑设计】
利用专用适配器安装压力开关,外形简洁而紧凑。
【锁定功能】
防止误按键等导致的误操作。

| 型号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|
| PPR-N | NPN晶体管输出1点 | |
| PPR-P | PNP晶体管输出1点 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品