产品详情
带测长功能卡爪
高耐久性元件HP系列 带测长功能线性导轨卡爪
- 型号
- LSHM-HP2
高耐久性元件HP系列
线性导轨卡爪内置了LVDT传感器,是带有测长功能的平行卡爪。不仅能判定工件的微小尺寸,根据夹持爪和夹具变形等的输出变化也可预知装置的维护时期。
HP2:可预知保全的卡爪。持有长寿命+预知保全的特长。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_13563_Qc7h_large.jpg)
【高精度】
重复精度±0.02mm
模拟输出线性
有修正适配器:FS±0.5%
无修正适配器:FS±3%
![](../../src/features_img/features_img_13567_cCPP_fg.jpg)
【业界首创一体构造】
采用耐振动、耐冲击优异的LVDT方式的传感器。
![](../../src/features_img/features_img_13586_fONj_fg.jpg)
【可选输出形态】
可根据用途选择各种输出形态。
NEW:追加开关输出适配器、IO-Link适配器。
![](../../src/features_img/features_img_16534_Raej_fg.jpg)
【耐环境】
凭借相当于IP65的适配器和橡胶盖,防止切屑及水滴进入内部。
![](../../src/features_img/features_img_13570_2ClZ_fg.jpg)
【预防维护】
可根据输出的变化来监视夹持爪及夹具的异常磨损和变形,防止设备及机器人损坏。
![](../../src/features_img/features_img_13575_DZDX_fg.jpg)
【卡爪】
可从4种卡爪选项中选择。
![](../../src/features_img/features_img_15072_7wHL_fg.jpg)
型号 | 名称 | 缸径 | 行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|
LSHM-A-HP2 | 双作用、单作用 高耐久 长寿命(高耐久性元件) | Φ10~Φ25 | 4~14 | |
LSHM-G-HP2・LSHM-F-HP2 | 双作用、带橡胶盖 高耐久 带测长功能(高耐久性元件) | Φ10~Φ25 | 4~14 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品