产品详情
空气用压力传感器
刀具折断检测开关
- 型号
- TLPS・MTLPS・UTLPS
即使在旋转中也能以非接触方式检测金属加工生产线的钻头、螺纹破损、缺损的空气传感器。检测喷嘴备有与刀具匹配的专用喷嘴单元。此外,还可应对空气传感器特长之一的恶劣环境下的使用。
- 行业
- 夹具关联

【缩短加工节拍时间】
非接触检测可实现旋转中的检测,因此与以往方式相比,可缩短节拍时间。
【适应恶劣环境】
通过采用空气喷嘴方式实现的自清洗作用,在切削水、切屑飞散的环境下也可使用。
【检测小径钻头、刀尖缺损】
可检测φ0.3小径钻头、钻头前端1mm的刀尖缺口。
【低耗气量】
可在低压下使用,因此可抑制耗气量。(50kPa时,3ℓ/min(ANR))
型号 | 名称 | 节流孔径 | 使用压力(kPa) | 检测刀具直径 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
TLPS | 单体 | φ0.3 | 50〜200(推荐100) | φ0.3~φ30 | |
MTLPS | 集成阀 | φ0.3 | 50〜200(推荐100) | φ0.3~φ30 | |
UTLPS | 单元 | φ0.3 | 50〜200(推荐100) | φ0.3~φ30 |
- 搜索条件
- 型号
- M
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品