产品详情
平行卡爪
高耐久性元件HP系列 线性导轨卡爪
- 型号
- LSH-HP1
NEW
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
进化的线性滑台卡爪,具有高刚性,长寿命和高精度。高刚性比以前提高30%,耐用性比以前提高了4倍。这种平行卡爪通过定位孔提高安装性,利用导轨板方式简单的更换开关等,有助于减少现场更换的工时并提高生产力。
【缸径】φ6・φ10・φ16・φ20・φ25・φ32mm
【操作行程】
标准:4,6,10,14,22mm
长行程:8,12,18,22mm
HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_13564_uDKH_large.jpg)
【高刚性】
增加悬空量,并随着导向装置刚性的提高,实现了容许力矩的增大。
![](../../src/features_img/features_img_13096_rXcP_fg.jpg)
【高精度】
重复性±0.01mm
通过导轨和卡爪的一体式结构实现高刚性和高精度。
![](../../src/features_img/features_img_13097_hniW_fg.jpg)
【高设计自由度】
可以从3个方向安装。
![](../../src/features_img/features_img_13166_4GNC_fg.jpg)
【长寿命】
耐久性提高了4倍
优化密封圈的设计。极致滑动技术,实现了比以前4倍的耐用性。
![](../../src/features_img/features_img_13167_rIpD_fg.jpg)
【減少现场工时】
高精度定位±0.025mm
通过增加定位孔,可以轻松实现定心精度。
开关安装采用导轨板方式。
通过使用导轨板,可以在机器人与设备上安装卡爪的状态下更换开关。
![](../../src/features_img/features_img_13593_Njci_fg.jpg)
![](../../src/features_img/features_img_13585_M2yP_fg.jpg)
【卡爪】
可从4种卡爪选项中选择。
![](../../src/features_img/features_img_15072_7wHL_fg.jpg)
型号 | 名称 | 缸径 | 行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|
LSH-A-HP1 | 双作用、单作用 高耐久 长寿命(高耐久性元件) | Φ6~Φ32 | 4~22 | |
LSH-G-HP1・LSH-F-HP1 | 双作用、单作用 带橡胶盖 高耐久 长寿命(高耐久性元件) | Φ6~Φ32 | 4~22 | |
LSHL-A-HP1 | 双作用、长行程 高耐久 长寿命(高耐久性元件) | Φ10~Φ25 | 8~22 | |
LSHL-G-HP1・LSHL-F-HP1 | 双作用、长行程 带橡胶盖 高耐久 长寿命(高耐久性元件) | Φ10~Φ20 | 8~18 | |
LSH-A-P4※-HP1 | 双作用・单作用、高耐久、二次电池制造工序用(高耐久性元件) | φ6~φ32 | 4~22 | |
LSH-G-P4※-HP1・LSH-F-P4※-HP1 | 双作用・单作用、带橡胶盖、高耐久、二次电池制造工序用(高耐久性元件) | φ6~φ32 | 4~22 | |
LSHL-A-P4※-HP1 | 双作用・长行程、高耐久、二次电池制造工序用(高耐久性元件) | Φ10~Φ25 | 8~22 | |
LSHL-G-P4※-HP1・LSHL-F-P4※-HP1 | 双作用、长行程 带橡胶盖、高耐久、二次电池制造工序用(高耐久性元件) | Φ10~Φ20 | 8~18 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品