产品详情
平行卡爪
高耐久性元件HP系列 线性导轨卡爪
- 型号
- LSH-HP1
高耐久性元件HP系列
进化的线性滑台卡爪,具有高刚性,长寿命和高精度。高刚性比以前提高30%,耐用性比以前提高了2倍。这种平行卡爪通过定位孔提高安装性,利用导轨板方式简单的更换开关等,有助于减少现场更换的工时并提高生产力。
【缸径】φ6・φ10・φ16・φ20・φ25・φ32mm
【操作行程】
标准:4,6,10,14,22mm
长行程:8,12,18,22mm
HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。
- 行业

【高刚性】
增加悬空量,并随着导向装置刚性的提高,实现了容许力矩的增大。

【高精度】
重复性±0.01mm
通过导轨和卡爪的一体式结构实现高刚性和高精度。

【高设计自由度】
可以从3个方向安装。
【长寿命】
耐久性提高了2倍
优化密封圈的设计。极致滑动技术,实现了比以前2倍的耐用性。

【減少现场工时】
高精度定位±0.025mm
通过增加定位孔,可以轻松实现定心精度。
开关安装采用导轨板方式。
通过使用导轨板,可以在机器人与设备上安装卡爪的状态下更换开关。


【卡爪】
可从4种卡爪选项中选择。

型号 | 名称 | 缸径 | 行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|
LSH-A-HP1 | 双作用、单作用 高耐久 长寿命(高耐久性元件) | Φ6~Φ25 | 4~14 | |
LSH-G-HP1・LSH-F-HP1 | 双作用、单作用 带橡胶盖 高耐久 长寿命(高耐久性元件) | Φ6~Φ25 | 4~14 | |
LSHL-A-HP1 | 双作用、长行程 高耐久 长寿命(高耐久性元件) | Φ10~Φ25 | 8~22 | |
LSHL-G-HP1・LSHL-F-HP1 | 双作用、长行程 带橡胶盖 高耐久 长寿命(高耐久性元件) | Φ10~Φ20 | 8~18 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品