产品详情

带线性导轨气缸

高耐久性元件HP系列 线性滑台气缸

型号
LCR-HP1

高耐久性元件HP系列

NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
彻底轻量化,设计自由度高的左右对称构造。高刚性带线性导轨气缸。

HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。

行业

添加到收藏夹

  • 产品特点
  • 衍生系列

【优化滑动部】
采用特殊配合的耐磨密封圈,高频润滑脂,通过优化密封性能,实现了稳定工作和长寿命。

[长寿命]
通过优化滑动部,可实现比以往4倍以上,2000万次以上的耐久性。

[稳定运行]
通过优化滑动部的结构,即使重复操作,启动压力也保持恒定。
由于启动压力是恒定的,因此操作时间也是恒定的。
有助于无骤停稳定运行。

【与标准产品同一尺寸】
尺寸与标准产品 线性滑台气缸LCR系列相同,可以在不改变设计或修改设备的情况下更换。

【轻量,高刚性】
同时达成了,线性导轨和滑台的高刚性以及采用铝制台实现了轻量化。

【左右对称结构】
由于是左右对称型,因此可以变更挡块位置和端口位置,并且具有多种选择,是设计自由度极高的产品。

型号 名称 缸径行程 备注
LCR-HP1双作用、高耐久 长寿命(高耐久性元件)Φ6~Φ2510~150
LCR-P4※-HP1双作用、高耐久、耐环境、二次电池制造工序用(高耐久性元件)φ6~φ25

回到产品一览