产品详情
带导杆气缸
高耐久性元件HP系列 (耐环境) 带导杆气缸
- 型号
- STS-G-HP1・STL-G-HP1
NEW
高耐久性元件HP系列
对短行程用和长行程用缸体结构实施了优化,实现了高精度、高刚性、
省空间的带导杆气缸。
G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉尘环境下的耐久性。
- 行业
【在恶劣环境下使用寿命也长】
在防尘环境中,可实现比以往4倍以上,500万次以上的耐久性。
(根据我们指定的条件)
【在恶劣环境下也稳定运行】
实施了再现粉尘环境的测试。经过严格的测试,证明了其耐久性。
【端板材质选择】
端板材质除了铝(标准)外,还备有钢(选择项)。
【最大行程400mm】
长行程型STL的Φ8~Φ80对应最大行程400mm,支持广泛的用途。
型号 | 名称 | 缸径 | 备注 |
---|---|---|---|
STS-MG-HP1・STL-MG-HP1 | 双作用、滑动轴承 高耐久 耐环境(高耐久機器) | Φ8~Φ100 | |
STS-BG-HP1・STL-BG-HP1 | 双作用、滚动轴承 高耐久 耐环境(高耐久性元件) | Φ8~Φ100 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品