产品详情

带导杆气缸

高耐久性元件HP系列(耐环境)带导杆气缸

型号
STS-G-HP1・STL-G-HP1

高耐久性元件HP系列

对短行程用和长行程用缸体结构实施了优化,实现了高精度、高刚性、
省空间的带导杆气缸。

G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉尘环境下的耐久性。

行业
  • 产品特点
  • 衍生系列

【在恶劣环境下使用寿命也长】
在防尘环境中,可实现比以往4倍以上,500万次以上的耐久性。
(根据我们指定的条件)

【在恶劣环境下也稳定运行】
实施了再现粉尘环境的测试。经过严格的测试,证明了其耐久性。

【端板材质选择】
端板材质除了铝(标准)外,还备有钢(选择项)。

【最大行程400mm】
长行程型STL的Φ8~Φ80对应最大行程400mm,支持广泛的用途。

型号 名称 缸径 备注
STS-MG-HP1・STL-MG-HP1双作用、滑动轴承 高耐久 耐环境(高耐久機器)Φ8~Φ100
STS-BG-HP1・STL-BG-HP1双作用、滚动轴承 高耐久 耐环境(高耐久性元件)Φ8~Φ100

回到产品一览