产品详情
带导杆气缸
高耐久性元件HP系列 (耐环境) 带导杆气缸
- 型号
- STG-G-HP1
NEW
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了食品制造工序专用(FP1-G-HP1)。
实现了轻量化与省资源化。另外,在改进导杆轴承部的同时,也变更了金属轴承材质与轴承结构,提高了耐横向负荷性能,也实现了稳定的动作。
G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉尘环境下的耐久性。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_14528_Yr4h_large.jpg)
【在恶劣环境下使用寿命也长】
在防尘环境中,可实现比以往4倍以上,500万次以上的耐久性。
(根据我们指定的条件)
![](../../src/features_img/features_img_17783_wayX_fg.jpg)
【在恶劣环境下也稳定运行】
实施了再现粉尘环境的测试。经过严格的测试,证明了其耐久性。
![](../../src/features_img/features_img_15770_eXfU_fg.jpg)
【无需专用工具】
使用内六角扳手安装活塞杆。维护时无需特殊工具。
型号 | 名称 | 缸径 | 备注 |
---|---|---|---|
STG-MG-HP1 | 双作用・滑动轴承、高耐久、耐环境(高耐久性元件) | Φ12~Φ100 | |
STG-BG-HP1 | 双作用・滚动轴承、高耐久、耐环境(高耐久性元件) | Φ12~Φ100 | |
STG-MG-FP1-HP1 | 双作用・滑动轴承、高耐久、耐环境、食品制造工序用(高耐久性元件) | Φ12~Φ100 | |
STG-BG-FP1-HP1 | 双作用・滚动轴承、高耐久、耐环境、食品制造工序用(高耐久性元件) | Φ12~Φ100 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品