产品详情

带导杆气缸

高耐久性元件HP系列 带导杆气缸

型号
STG-HP1

高耐久性元件HP系列

NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
实现了轻量化与省资源化。另外,在改进导杆轴承部的同时,也变更了金属轴承材质与轴承结构,提高了耐横向负荷性能,也实现了稳定的动作。

HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。

行业

添加到收藏夹

  • 产品特点
  • 衍生系列

【优化滑动部】
采用特殊配合的耐磨密封圈,高频润滑脂,通过优化密封性能,实现了稳定工作和长寿命。

【长寿命】
通过优化滑动部,可实现比以往4倍以上,2000万次以上的耐久性。

【稳定运行】
通过优化滑动部的结构,即使重复操作,启动压力也保持恒定。
由于启动压力是恒定的,因此操作时间也是恒定的。
有助于无骤停稳定运行。

【与标准产品同一尺寸】
尺寸与标准产品 带导杆气缸STG系列相同,可以在不改变设计或修改设备的情况下更换。

【无需专用工具】
使用内六角扳手安装活塞杆。维护时无需特殊工具。

【轻量化、省资源化】
重新评估并优化了气缸缸体的铝合金缸体形状,实现了轻量化、省资源化。

型号 名称 缸径行程 备注
STG-M-HP1双作用、滑动轴承 高耐久 长寿命(高耐久性元件)Φ12~Φ405~150
STG-B-HP1双作用、滚动轴承 高耐久 长寿命(高耐久性元件)Φ12~Φ405~150
STG-M-P4※-HP1双作用、滑动轴承、高耐久、二次电池制造工序用(高耐久性元件)φ12, φ16, φ20, φ25, φ32, φ405~150
STG-B-P4※-HP1双作用、滚动轴承、高耐久、二次电池制造工序用(高耐久性元件)φ12, φ16, φ20, φ25, φ32, φ405~150

回到产品一览