产品详情

省空间型气缸

高耐久性元件HP系列 (耐环境) 紧凑型气缸

型号
SSD2-G-HP1

高耐久性元件HP系列

NEW:增加了食品制造工序专用(FP1-G-HP1)。
这是大幅度控制全长的紧凑气缸 。因为节省空间,所有装置都可以使用。

G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉尘环境下的耐久性。

行业

添加到收藏夹

  • 产品特点
  • 衍生系列

【在恶劣环境下使用寿命也长】
在防尘环境中,可实现比以往4倍以上,500万次以上的耐久性。
(根据我们指定的条件)

【在恶劣环境下也稳定运行】
实施了再现粉尘环境的测试。经过严格的测试,证明了其耐久性。

【4面均有气缸开关槽】(但Φ16以下除外)
与配管口的同一面上也可以安装气缸开关,提升了可视性、维护性。

型号 名称 缸径 备注
SSD2-G-HP1双作用、高耐久 耐环境(高耐久性元件)Φ12~Φ100
SSD2-G-FP1-HP1双作用、高耐久、耐环境、食品制造工序用(高耐久性元件)Φ12~Φ100

回到产品一览