产品详情

省空间型气缸

高耐久性元件HP系列 自由安装型气缸

型号
SMG-HP1

高耐久性元件HP系列

NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
轻量、省空间,安装简便、形状简洁的小型气缸。即使安装检测开关,也几乎不会伸出,因此不占空间。

HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。

行业

添加到收藏夹

  • 产品特点
  • 衍生系列

【优化滑动部】
采用特殊配合的耐磨密封圈,高频润滑脂,通过优化密封性能,实现了稳定工作和长寿命。

【长寿命】
通过优化滑动部,可实现比以往4倍以上,2000万次以上的耐久性。

【稳定运行】
通过优化滑动部的结构,即使重复操作,启动压力也保持恒定。
由于启动压力是恒定的,因此操作时间也是恒定的。
有助于无骤停稳定运行。

【与标准产品同一尺寸】
尺寸与标准产品 自由安装型气缸SMG系列相同,可以在不改变设计或修改设备的情况下更换。

【安装简便的简洁形状】
通过与安装模块一体化,可直接从5面自由地进行安装(标准)。

【检测开关整洁】
即使安装检测开关,也几乎不会伸出,不占空间。

型号 名称 缸径行程 备注
SMG-HP1双作用、高耐久 长寿命(高耐久性元件)Φ6~Φ325~100
SMG-P4※-HP1双作用、高耐久、二次电池制造工序用(高耐久性元件)φ6, φ10, φ16, φ20, φ25, φ325~100

回到产品一览