产品详情
普通型气缸
高耐久性元件HP系列 (耐环境) 圆形紧凑气缸
- 型号
- SCM-G-HP1
NEW
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了食品制造工序专用(FP1-G-HP1)。
内径尺寸丰富(Φ20〜Φ100)的圆形气缸。 外观非常精巧,全长短而紧凑的设计。
G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉尘环境下的耐久性。
- 行业
【在恶劣环境下使用寿命也长】
在防尘环境中,可实现比以往4倍以上,500万次以上的耐久性。
(根据我们指定的条件)
【在恶劣环境下也稳定运行】
实施了再现粉尘环境的测试。经过严格的测试,证明了其耐久性。
【可选择的开关安装方式】
有束带方式和导轨方式2种可选。
可大幅缩短维护时开关的位置设定时间。
开关安装位置一目了然的标记。可进行6mm以下的行程方向的微调。
型号 | 名称 | 缸径 | 备注 |
---|---|---|---|
SCM-G-HP1 | 双作用、高耐久 耐环境(高耐久性元件) | Φ20~Φ100 | |
SCM-G-FP1-HP1 | 双作用、高耐久、耐环境、食品制造工序用(高耐久性元件) | φ20~φ100 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品