产品详情
普通型气缸
高耐久性元件HP系列 (耐环境) 紧固型气缸
- 型号
- CMK2-G-HP1
NEW
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了食品制造工序专用(FP1-G-HP1)。
气缸管使用不锈钢材料的中口径(Φ20~Φ40)圆形通用气缸。
G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉尘环境下的耐久性。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_14524_70xt_large.jpg)
【在恶劣环境下使用寿命也长】
在防尘环境中,可实现比以往4倍以上,500万次以上的耐久性。
(根据我们指定的条件)
![](../../src/features_img/features_img_17783_wayX_fg.jpg)
【在恶劣环境下也稳定运行】
实施了再现粉尘环境的测试。经过严格的测试,证明了其耐久性。
![](../../src/features_img/features_img_15770_eXfU_fg.jpg)
型号 | 名称 | 缸径 | 备注 |
---|---|---|---|
CMK2-G-HP1 | 双作用、高耐久 耐环境(高耐久性元件) | Φ20~Φ40 | |
CMK2-G-FP1-HP1 | 双作用、高耐久、耐环境、食品制造工序用(高耐久性元件) | Φ20~Φ40 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品