产品详情

普通型气缸

高耐久性元件HP系列 笔形气缸

型号
SCPD3-HP1

高耐久性元件HP系列

NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
是超小型,最轻的小口径(Φ6~Φ16)圆形通用气缸。

HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。

行业

添加到收藏夹

  • 产品特点
  • 衍生系列

【优化滑动部】
采用特殊配合的耐磨密封圈,高频润滑脂,通过优化密封性能,实现了稳定工作和长寿命。

【长寿命】
通过优化滑动部,可实现比以往4倍以上,2000万次以上的耐久性。

【稳定运行】
通过优化滑动部的结构,即使重复操作,启动压力也保持恒定。
由于启动压力是恒定的,因此操作时间也是恒定的。
有助于无骤停稳定运行。

【与标准产品同一尺寸】
尺寸与标准产品笔形气缸SCPD3系列相同,可以在不改变设计或修改设备的情况下更换。

【紧凑设计】
缸径Φ6、Φ10、Φ16的超小型。
全长短,追求紧凑。

型号 名称 缸径行程 备注
SCPD3-HP1双作用、高耐久 长寿命(高耐久性元件)Φ6~Φ165~150
SCPD3-P4※-HP1双作用、高耐久、二次电池制造工序用(高耐久性元件)φ6, φ10, φ165~150

回到产品一览