产品详情
夹紧气缸
旋转夹紧气缸(单导槽型)
- 型号
- RCS2
根据旋转运动和直线运动的组合,可实现省空间化的单导槽型旋转夹紧气缸。与以往的高刚性评价高的双导槽型(RCC2)系列相比,全长大幅度缩短。根据夹紧臂的形状和气缸的工作速度,可以使用单导槽型和双导槽型。
- 行业
- 夹紧
- 搬运
- 组装
- 夹具关联
【旋转运动和直线运动的组合】
松开时夹紧臂旋转90°,不妨碍安装和取出工件,可以紧凑型的装置设计。
【结构简洁,省空间构造】
采用活塞杆设有1根导槽的单导槽构造。比以往的2根导槽(RCC2)构造,全长大幅度缩短。
【高维护性】
密封件部件加上承受最大负载的导销也可以更换的构造。根据客户的修理和定期维护,可简单实施预防保全。
【品种丰富】
具有缸径从Φ12到Φ63,提高耐环境性的氟密封件规格(RCS2-T2),焊接环境中可使用的防焊渣附着型(RCS2-G4)等,有丰富的品种可广泛应用。
【轻松确定夹紧臂方向】
因杆端标准4面宽度加工,可轻松确定夹紧臂方向。此外,夹紧臂可另购买,这有助于减少客户的工时。
【通过凸台高安装再现性】
标准前端带凸台,另外根据选择项也可以选择后端带凸台。更换气缸时缩短定心时间,提高生产率的设计。
型号 | 名称 | 缸径 | 备注 |
---|---|---|---|
RCS2 | 双作用 | Φ12~Φ63 | |
RCS2-T2 | 双作用,密封件材质氟橡胶 | Φ12~Φ63 | |
RCS2-G4 | 双作用,防焊渣附着型 | Φ32~Φ63 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品