产品详情
通用型
直驱马达【限定日本销售】
- 型号
- NX4
使用绝对式位置检测器的执行器。
高刚性轴承用于承受轴向载荷和力矩载荷。
适用于组装和运输的灵活旋转定位的理想选择。
- 行业
- 组装
【执行器】
NX4:最大扭矩22~300N・m,备有5个机种。
系列带有大空心孔。
除了坚固的铁框架之外,使用高刚性轴承。
抵抗轴向载荷和力矩载荷的坚固结构。
【驱动器】
接口备有并行IO(NPN)、SSCNETⅢ/H、CC- Link、EtherCAT、MECHATROLINKⅢ共5种。
[NX-Tools免费]
"NX-Tools"可以直观地操作,支持设备启动。
在查看实时波形时可以进行最佳调谐。
型号 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
NX4 | 执行器【限定日本销售】 | |
NXD | 驱动器【限定日本销售】 | |
NXP-XBGGA | 编码器电缆【限定日本销售】 | |
NXP-XBBCA | 电源线【限定日本销售】 | |
NXP-XBA4A | 零相电抗器【限定日本销售】 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品