产品详情

滑块・活塞杆型

电动执行器 滑块型【限定日本销售】

型号
EKS-M

交流伺服电机驱动的滑块式电动执行器。
采用铁基外轨,具有高刚性特点。
支持进一步快速化的设备。
高耐久:20,000km

行业
  • 组装

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【支持进一步快速化的设备】
最快速度:2,500mm/s
最快加减速度:2G

【高刚性】
采用铁基外轨,具有高刚性特点。

【执行器】
有五种类型的机身宽度,从43到104毫米。
有四种类型的驱动电机,功率范围从100到750W,最大可承载171.5kg。

【驱动器】
符合ROHS标准。
接口备有并行IO(NPN)、CC-Link、EtherCAT、MECHATROLINKⅢ共4种。

【全功能设置工具DES】
支持设备启动,具有调整,监控,操作,分析和编辑功能。
在查看实时波形时可以进行最佳调谐。
PC软件免费提供。
※请联系我们的销售办事处。

型号 名称 本体宽度最大可搬运重量(水平) 电机尺寸 备注
EKS-04M滑块型 高效・高刚性型【限定日本销售】43mm14~19kg100W
EKS-05M滑块型 高效・高刚性型【限定日本销售】52.6mm7.5~26kg100W
EKS-06M滑块型 高效・高刚性型【限定日本销售】64mm20.5~47.5kg200W
EKS-08M滑块型 高效・高刚性型【限定日本销售】84mm19~83.5kg400W
EKS-10M滑块型 高效・高刚性型【限定日本销售】104mm40~171.5kg750W
NXD驱动器【限定日本销售】
NXP-XBCGA编码器电缆【限定日本销售】
NXP-XBEDA没有刹车的电源线【限定日本销售】
NXP-XBEEA用于带制动器的电力电缆【限定日本销售】
NXP-XBA4A零相电抗器【限定日本销售】

回到产品一览