产品详情
滑块・活塞杆型
电动执行器 滑块型【限定日本销售】
- 型号
- EKS-M
【支持进一步快速化的设备】
最快速度:2,500mm/s
最快加减速度:2G

【高刚性】
采用铁基外轨,具有高刚性特点。

【执行器】
有五种类型的机身宽度,从43到104毫米。
有四种类型的驱动电机,功率范围从100到750W,最大可承载171.5kg。

【驱动器】
符合ROHS标准。
接口备有并行IO(NPN)、CC-Link、EtherCAT、MECHATROLINKⅢ共4种。

【全功能设置工具DES】
支持设备启动,具有调整,监控,操作,分析和编辑功能。
在查看实时波形时可以进行最佳调谐。
PC软件免费提供。
※请联系我们的销售办事处。

型号 | 名称 | 本体宽度 | 最大可搬运重量(水平) | 电机尺寸 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
EKS-04M | 滑块型 高效・高刚性型【限定日本销售】 | 43mm | 14~19kg | 100W | |
EKS-05M | 滑块型 高效・高刚性型【限定日本销售】 | 52.6mm | 7.5~26kg | 100W | |
EKS-06M | 滑块型 高效・高刚性型【限定日本销售】 | 64mm | 20.5~47.5kg | 200W | |
EKS-08M | 滑块型 高效・高刚性型【限定日本销售】 | 84mm | 19~83.5kg | 400W | |
EKS-10M | 滑块型 高效・高刚性型【限定日本销售】 | 104mm | 40~171.5kg | 750W | |
NXD | 驱动器【限定日本销售】 | ||||
NXP-XBCGA | 编码器电缆【限定日本销售】 | ||||
NXP-XBEDA | 没有刹车的电源线【限定日本销售】 | ||||
NXP-XBEEA | 用于带制动器的电力电缆【限定日本销售】 | ||||
NXP-XBA4A | 零相电抗器【限定日本销售】 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品