产品详情

卫生系统

耐磨型隔膜阀 流量控制型 【限定日本销售】

型号
SWD-T

清洗性、液体置换性高的卫生规格流量控制阀。
实现无菌性输液等医药品制造工序和生物、高机能食品制造工序所要求的流量控制性。
可以记忆和再现流体控制技术的技能。该系列有助于手动阀流量调节的自动化。

行业
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 填充
  • 杀菌(高压灭菌器)
  • 培养
  • 分装
  • 灭菌装置

添加到收藏夹

资料⁄下载

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【简单控制流量】
对至今为止复杂的阀动控制,用简单的设定、操作再现。

【预设功能】
可将任意的参数注册到预设存储器中。(最多6种模式)
可由外部信号调用。

【比例控制输入信号】
也对应模拟输入信号的流量比例控制。

【无菌性】
采用确保无菌性的无积液密封结构。
也可用于SIP、CIP。

型号 名称 配管口径 备注
SWD-T流量控制阀+专用电空减压阀【限定日本销售】ISO卡套接头8A, 10A, 15A, 1S, 1.5S
SWD-※C单体流量控制阀【限定日本销售】ISO卡套接头8A, 10A, 15A, 1S, 1.5S
SWD-EVD专用单体 电控减压阀【限定日本销售】

回到产品一览