产品详情
步进马达驱动
食品制造工序用FP※系列 电动执行器 滑块型
- 型号
- EBS-M-FP1
食品制造工序用FP※系列
步进马达驱动的滑块型电动执行器。搭载了无电池绝对式编码器。
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
- 行业

【实现精简】
根据新型控制器大大提高性能。
小体可承受大负荷,能实现缩小尺寸。

【设备更省空间】
采用外轨,实现紧凑、高刚度。有助于节省设备空间。

【设备停止时间的缩短】
用无电池实现,保持原点位置信息的绝对式编码器。
紧急停止后,切断电源后可以早期修复。

【减少主体安装工时】
无需从上下面拆卸盖即可直接安装。
尤其是从顶部安装时,显著减少工作时间。

【扩展选项】
用通用体可对应无马达规格(伺服马达)。
使用客户用惯了的马达,用同样的尺寸实现更高度的控制。
型号 | 名称 | 本体宽度 | 最大可搬运重量(水平) | 最大可搬运重量(垂直) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
EBS-04M-FP1 | 滑块型(食品制造工序用) | 44mm | 16.6kg | 8.3kg | |
EBS-05M-FP1 | 滑块型(食品制造工序用) | 54mm | 45kg | 24kg | |
EBS-08M-FP1 | 滑块型(食品制造工序用) | 82mm | 80kg | 40kg |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品