产品详情
滑块・活塞杆型
食品制造工序用FP※系列 电动执行器 导向内置式活塞杆型
- 型号
- EBR-M-FP1
食品制造工序用FP※系列
步进马达驱动的导轨内置型电动执行器。
搭载了无电池绝对式编码器。
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
【对应控制器】
ECR
※控制器详情请从“相关产品”中确认。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_13811_tung_large.jpg)
【实现精简】
根据新型控制器大大提高性能。
小体可承受大负荷,能实现缩小尺寸。
![](../../src/features_img/features_img_13987_PfIF_fg.jpg)
【减少并设导轨的必要性】
内置对偏移工作强的外部轨道导向。
![](../../src/features_img/features_img_13988_X7Gj_fg.jpg)
【设备停止时间的缩短】
用无电池实现,保持原点位置信息的绝对式编码器。
紧急停止后,切断电源后可以早期修复。
![](../../src/features_img/features_img_13989_rNfI_fg.png)
【减少主体安装工时】
无需从上下面拆卸盖即可直接安装。
尤其是从顶部安装时,显著减少工作时间。
![](../../src/features_img/features_img_13808_fqUj_fg.jpg)
【扩展选项】
用通用体可对应无马达规格(伺服马达)。
使用客户用惯了的马达,用同样的尺寸实现更高度的控制。
型号 | 名称 | 本体宽度 | 最大可搬运重量(水平) | 最大可搬运重量(垂直) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
EBR-04M-FP1 | 导向内置式活塞杆型(食品制造工序用) | 44mm | 33.3kg | 10kg | 控制器ECR系列对应 |
EBR-05M-FP1 | 导向内置式活塞杆型(食品制造工序用) | 54mm | 80kg | 24kg | 控制器ECR系列对应 |
EBR-08M-FP1 | 导向内置式活塞杆型(食品制造工序用) | 82mm | 80kg | 38.3kg | 控制器ECR系列对应 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品