产品详情

水平多关节机器人

水平多关节机器人【限定日本销售】

型号
KHL

部分衍生系列销售中止

机械臂在水平方向移动的机器人。适用于自动装配工作,如零件插入和螺钉拧紧。用于装配工作,轻量产品的码垛等各种场合。

从资料/下载“2DCAD”下载3DCAD数据。

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查
  • 安装
  • 生化分析设备

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【适合自动装配工作】
可以自由活动,对应多品种生产。

【高速,省空间】
速度快,可缩短生产间隔时间。

【可用于密封工作】
支持三维插补,可用于密封工作。

【可连接到各种网络】
通过选项对应可以连接到各种网络。

型号 名称 标准周期时间位置反复精度 Z(第3轴) 备注
KHL标准规格【限定日本销售】0.45~0.50s±0.015mm
KSL3000控制器【限定日本销售】--
KSL-TP1000对话终端器2023年12月28日
销售中止

回到产品一览