产品详情
滑块・活塞杆型
电动执行器 导向内置式活塞杆型
- 型号
- EBR-M・EBR-G
内置外轨式导轨,减少了并设导向的必要性。 实现了紧凑高刚性的模型,有助于节省装置空间。另外,由于可以搭载无电池绝对编码器,即使在紧急停止时也可以保留当前位置信息,不需要原点复位。维护方面,从本体侧面的润滑加注口一并注油,本体上下两面都可以设置,因此大大提高了维护性。 与多轴控制器ECMG系列连接时,可大幅提升执行器基本性能。
【对应控制器】
EBR-M:ECR
EBR-G:ECG-A・ECMG
※控制器详情请从“相关产品”中确认。
- 行业
- 组装
- 检查

【性能大幅提升】
与多轴控制器ECMG系列连接时,可大幅提升执行器基本性能。
【降低了并设导向的必要性】
内置与EBS相同的外轨导向。采用可有效对应偏移工件的结构,实现了紧凑的高刚性。

【缩短设备停止时间】
无需电池,即可实现保持当前位置信息的绝对式编码器。接通电源后无需原点复位,也无需安装原点传感器。紧急停止后也可以早期恢复。无需电池,因此无需更换编码器的电池。

【减少主体安装工时】
无需从上下面拆卸盖即可直接安装。
尤其是从顶部安装时,显著减少工作时间。

| 型号 | 名称 | 本体宽度 | 最大可搬运重量(水平) | 最大可搬运重量(垂直) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBR-04M | 电动执行器 导向内置式活塞杆型 | 44mm | 33.3kg | 10kg | 控制器ECR系列对应 |
| EBR-05M | 电动执行器 导向内置式活塞杆型 | 54mm | 80kg | 24kg | 控制器ECR系列对应 |
| EBR-08M | 电动执行器 导向内置式活塞杆型 | 82mm | 80kg | 38.3kg | 控制器ECR系列对应 |
| EBR-04G | 电动执行器 导向内置式活塞杆型 | 44mm | 40kg | 10kg | 控制器ECG-A・ECMG系列对应 |
| EBR-05G | 电动执行器 导向内置式活塞杆型 | 54mm | 80kg | 23.3kg | 控制器ECG-A・ECMG系列对应 |
| EBR-08G | 电动执行器 导向内置式活塞杆型 | 82mm | 80kg | 55kg | 控制器ECG-A・ECMG系列对应 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品