产品详情
滑块・活塞杆型
电动执行器 滑块型
- 型号
- EBS-M・EBS-G
使用外轨式导轨,实现了小巧且高刚性的模型。降低执行器的尺寸有助于节省装置的空间。 另外,由于可以搭载无电池绝对编码器,即使在紧急停止时也可以保留当前位置信息,不需要原点复位。维护方面,从本体侧面的润滑加注口一并注油,本体上下两面都可以设置,因此大大提高了维护性。 与多轴控制器ECMG系列连接时,可大幅提升执行器基本性能。
【对应控制器】
EBS-M:ECR
EBS-G:ECG-A・ECMG
※控制器详情请从“相关产品”中确认。
- 行业
- 组装
- 检查
【性能大幅提升】
与多轴控制器ECMG系列连接时,可大幅提升执行器基本性能。在不同速度对应的搬送重量方面,相当于以往机型的5倍、最快速度相当于以往机型的2倍。
※与多轴控制器ECMG系列连接时
【设备更省空间】
采用与本体合二为一并宽幅导向的方式支承负载。实现了紧凑和高刚性,降低执行器的尺寸有助于节省装置的空间。
【缩短设备停止时间】
无需电池,即可实现保持当前位置信息的绝对式编码器。接通电源后无需原点复位,也无需安装原点传感器。紧急停止后也可以早期恢复。无需电池,因此无需更换编码器的电池。
【维护简便】
在两侧配备可从外部直接加注润滑油的加注口。可通过1个润滑加注口来维护导向和滚珠丝杠。定期维护可使用更长时间。
【减少主体安装工时】
无需从上下面拆卸盖即可直接安装。
尤其是从顶部安装时,显著减少工作时间。
【扩展选项】
用通用体可对应无马达规格(伺服马达)。
使用客人用惯了的马达,用同样的尺寸实现更高度的控制。
型号 | 名称 | 本体宽度 | 最大可搬运重量(水平) | 最大可搬运重量(垂直) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
EBS-04M | 滑块型 | 44mm | 16.6kg | 8.3kg | 控制器ECR系列对应 |
EBS-05M | 滑块型 | 54mm | 45kg | 24kg | 控制器ECR系列对应 |
EBS-08M | 滑块型 | 82mm | 80kg | 40kg | 控制器ECR系列对应 |
EBS-04G | 滑块型 | 44mm | 20kg | 9.2kg | 控制器ECG-A・ECMG系列对应 |
EBS-05G | 滑块型 | 54mm | 45kg | 18.3kg | 控制器ECG-A・ECMG系列对应 |
EBS-08G | 滑块型 | 82mm | 80kg | 43.3kg | 控制器ECG-A・ECMG系列对应 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品