产品详情

夹爪夹持型

电动执行器 夹持2爪型

型号
FLSH

NEW

与空气爪有安装兼容性的电动夹持器。
由于可以多点定位,因此可以对应多品种工件,并根据工件可以变更速度和按压力的设定。
最适合无冲击的移载。
【对应控制器】
FLSH:ECR
FLSH-G:ECG-B・ECMG
※控制器详情请从“相关产品”中确认。

行业
  • 组装
  • 移载

添加到收藏夹

  • 产品特点
  • 衍生系列

【缩短设备调整时间】
本体正面装载,无需工具也能操作的手动操作机构。设备启动时,容易调整爪的位置和拆卸自锁保持的工件。

【扩展选项】
与空气爪LSH系列有安装兼容性,因此设计时可以扩大选择的范围。适用于处理各种类型的工作。

【轻触摸】
因为速度和按压电流能设定为任意值,所以能够温和的夹持工作。

【各选择项对应】
带外壳、橡胶盖、长行程、卡爪形状选择项。
带外壳+橡胶盖对应IP50。

型号 名称 最大夹持力最大行程 备注
FLSH-16H夹持2爪型20N6mm控制器ECR系列对应
FLSH-20H夹持2爪型42N10mm控制器ECR系列对应
FLSH-25H夹持2爪型65N14mm控制器ECR系列对应
FLSH-16G夹持2爪型20N12mm控制器ECG-B・ECMG系列对应
FLSH-20G夹持2爪型42N18mm控制器ECG-B・ECMG系列对应
FLSH-25G夹持2爪型65N22mm控制器ECG-B・ECMG系列对应

回到产品一览