产品详情
夹爪夹持型
电动执行器 夹持2爪型
- 型号
- FLSH
与空气爪有安装兼容性的电动夹持器。
由于可以多点定位,因此可以对应多品种工件,并根据工件可以变更速度和按压力的设定。
最适合无冲击的移载。
【对应控制器】
FLSH:ECR
FLSH-G:ECG-B・ECMG
※控制器详情请从“相关产品”中确认。
- 行业
- 组装
- 移载

【缩短设备调整时间】
本体正面装载,无需工具也能操作的手动操作机构。设备启动时,容易调整爪的位置和拆卸自锁保持的工件。

【扩展选项】
与空气爪LSH系列有安装兼容性,因此设计时可以扩大选择的范围。适用于处理各种类型的工作。

【轻触摸】
因为速度和按压电流能设定为任意值,所以能够温和的夹持工作。

【各选择项对应】
带外壳、橡胶盖、长行程、卡爪形状选择项。
带外壳+橡胶盖对应IP50。

| 型号 | 名称 | 最大夹持力 | 最大行程 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| FLSH-16 | 电动执行器 夹持2爪型 | 20N | 6mm | 控制器ECR系列对应 |
| FLSH-20 | 电动执行器 夹持2爪型 | 42N | 10mm | 控制器ECR系列对应 |
| FLSH-25 | 电动执行器 夹持2爪型 | 65N | 14mm | 控制器ECR系列对应 |
| FLSH-16G | 电动执行器 夹持2爪型 | 20N | 12mm | 控制器ECG-B・ECMG系列对应 |
| FLSH-20G | 电动执行器 夹持2爪型 | 42N | 18mm | 控制器ECG-B・ECMG系列对应 |
| FLSH-25G | 电动执行器 夹持2爪型 | 65N | 22mm | 控制器ECG-B・ECMG系列对应 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品