产品详情

滑台・旋转型

电动执行器 滑台型

型号
FLCR

NEW

【NEW】追加制动选项
台式电动执行器,最适用于短行程工件的搬送或定位。马达内置于执行器中,可任意调整加减速度,因此无需缓冲吸收器,节省了空间。
此外,与气动型LCR系列尺寸兼容,可实现气动感的紧凑设计。
【对应控制器】
FLCR:ECR
FLCR-G:ECG-B・ECMG
※控制器详情请从“相关产品”中确认。

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【设备更省空间】
执行器内藏马达。
因为没有马达组装部的突出和折回部,可以节省设备的空间化。

【使生产灵活】
电动执行器与空气压气缸不同,可以在任意的位置进行多点定。
用1个执行器可以对应生产多品种,因此也对省空间做贡献。

【扩展选项】
与空气压气缸LCR系列尺寸有兼容性,因此可以紧凑设计。另外,因为可以软启动和软停止,所以不需要减震器。

【制动选项】
当电源关闭时,制动部被锁定以保持该位置(无励磁动作型)。
作为Z轴的防坠落等安全对策使用。

型号 名称 行程最高动作速度最大可搬送重量(水平) 备注
FLCR-16※※NCN-※※滑台型50、75、100mm300mm/s4kg控制器ECR系列对应
FLCR-20※※NCN-※※滑台型50、75、100mm300mm/s5.5kg控制器ECR系列对应
FLCR-25※※NCN-※※滑台型50、75、100mm300mm/s11kg控制器ECR系列对应
FLCR-16G※※NC N-※※滑台型50、75、100mm250mm/s4kg控制器ECG-B・ECMG系列对应
FLCR-20G※※NC N-※※滑台型50、75、100mm300mm/s5.5kg控制器ECG-B・ECMG系列对应
FLCR-25G※※NC N-※※滑台型50、75、100mm200mm/s11kg控制器ECG-B・ECMG系列对应

回到产品一览